Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PQ3M-A |
PQ4M-A |
PQ6-A |
PQ6M-A |
PQ8-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tuyau (mm) D (mm) | Type d'unité principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 10 jours | - | 3 | Type mini | ||
3.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | Type mini | |
3.52 € | 1 | 5 jours | - | 6 | Type standard | ||
3.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | Type mini | |
3.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Type standard |
Loading...
Type | Multi | Type de raccord | Avec accouplements à simple pression | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Vide / Machines industrielles | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tuyau (mm) D(mm)
Type d'unité principale
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles