• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douilles série 15 à accouplement léger avec raccord à simple pression, droit

Douilles série 15 à accouplement léger avec raccord à simple pression, droit
  • Remise sur volume
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 15 Series socket straight with a one-touch coupling—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: standard
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPS15-6B
CPS15-6W
CPS15-8B
CPS15-8W
CPS15-10B
CPS15-10W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tuyau (mm) D
(mm)
Couleur d'aspect Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)
(mm2)

6.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Noir11

6.26 €

1 5 jours 6Gris clair11

6.35 €

1 5 jours 8Noir18

6.59 €

1 Disponible 5 jours 8Gris clair18

7.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Noir18

6.72 €

1 12 jours 10Gris clair18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9

Assistance technique