• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bouchon, série 20 à accouplement léger, modèle à vis droite

Bouchon, série 20 à accouplement léger, modèle à vis droite
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 20 Series plug, threaded, straight type—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPP20-02
CPP20-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis de connexion M

4.03 €

1 5 jours R1/4

4.73 €

1 12 jours R3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton Fluide applicable Air Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9
Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2) 20

Assistance technique