Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC-6A |
PC-8A |
PC-10A |
PC-15A |
PC-20A |
PC-25A |
PC-32A |
PC-40A |
PC-50A |
PC-65A |
PC-80A |
PC-100A |
PCM-8A |
PCM-10A |
PCM-15A |
PCM-20A |
PCM-25A |
PCM-32A |
PCM-40A |
PCM-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1/8B (6A) | |
3.37 € | 10 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1/4B (8A) | ||
3.37 € | 10 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 3/8B (10A) | ||
4.67 € | 10 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1/2B (15A) | |
5.96 € | 7 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 3/4B (20A) | |
6.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1B (25A) | ||
11.39 € | 3 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1 1/4B (32A) | |
12.97 € | 3 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1 1/2B (40A) | |
20.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 2B (50A) | |
33.91 € | 1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2 1/2B (65A) | ||
49.46 € | 1 | 8 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3B (80A) | ||
88.95 € | 1 | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 4B (100A) | ||
5.35 € | 8 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 1/4B (8A) | ||
5.35 € | 8 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 3/8B (10A) | ||
7.39 € | 6 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 1/2B (15A) | ||
9.57 € | 5 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 3/4B (20A) | ||
12.18 € | 4 | Disponible | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 1B (25A) | |
16.79 € | 2 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 1 1/4B (32A) | ||
20.00 € | 2 | 16 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 1 1/2B (40A) | ||
29.10 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles