Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PT-6A |
PT-8A |
PT-10A |
PT-15A |
PT-20A |
PT-25A |
PT-32A |
PT-40A |
PT-50A |
PT-65A |
PT-80A |
PTM-6A |
PTM-8A |
PTM-10A |
PTM-15A |
PTM-20A |
PTM-25A |
PTM-50A |
PTZ-6A |
PTZ-8A |
PTZ-10A |
PTZ-15A |
PTZ-20A |
PTZ-25A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/8B (6A) | |
7.03 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/4B (8A) | ||
7.64 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/8B (10A) | ||
10.18 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1/2B (15A) | ||
11.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3/4B (20A) | |
18.85 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1B (25A) | ||
25.97 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/4B (32A) | ||
33.75 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 1 1/2B (40A) | ||
45.83 € | 1 | 5 jours | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2B (50A) | ||
86.18 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 2 1/2B (65A) | ||
100.45 € | 1 | 8 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. | 3B (80A) | ||
12.03 € | 1 | 5 jours | - | - | 1/8B (6A) | ||
11.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | - | 1/4B (8A) | |
12.29 € | 1 | 5 jours | - | - | 3/8B (10A) | ||
13.74 € | 1 | 5 jours | - | - | 1/2B (15A) | ||
18.97 € | 1 | 5 jours | - | - | 3/4B (20A) | ||
27.09 € | 1 | 5 jours | - | - | 1B (25A) | ||
71.13 € | 1 | 5 jours | - | - | 2B (50A) | ||
7.53 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1/8B (6A) | ||
9.38 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1/4B (8A) | ||
8.19 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 3/8B (10A) | ||
7.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1/2B (15A) | |
12.37 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 3/4B (20A) | ||
19.41 € | 1 | 5 jours | - | [Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue) | 1B (25A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles