• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord union en acier inoxydable - Fileté

Raccord union en acier inoxydable - Fileté

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A stainless steel, threaded, union fitting—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PU-6A
PU-8A
PU-10A
PU-15A
PU-20A
PU-25A
PU-32A
PU-40A
PU-50A
PU-65A
PU-80A
PUM-8A
PUM-10A
PUM-15A
PUM-20A
PUM-25A
PUM-32A
PUM-40A
PUM-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Filetage nominal M1

14.53 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/8B (6A)

16.82 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/4B (8A)

15.00 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/8B (10A)

18.78 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)

19.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)

31.01 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1B (25A)

41.81 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)

52.24 €

1 Disponible 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)

72.25 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv. (Cire perdue)2B (50A)

95.83 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.2 1/2B (65A)

127.54 €

1 5 jours -[Acier inoxydable] EN 1.4308 équiv.3B (80A)

21.48 €

1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1/4B (8A)

24.84 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)3/8B (10A)

28.00 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1/2B (15A)

32.76 €

1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)3/4B (20A)

48.51 €

1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1B (25A)

63.38 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1 1/4B (32A)

78.74 €

1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)1 1/2B (40A)

91.02 €

1 8 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4408 équiv. (Cire perdue)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique