Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PRL(1)-10A |
PRL(1)-15A |
PRL(1)-20A |
PRL(1)-25A |
PRL(1)-32A |
PRL(1)-40A |
PRL(1)-50A |
PRL(2)-15A |
PRL(2)-20A |
PRL(2)-25A |
PRL(2)-32A |
PRL(2)-40A |
PRL(2)-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
8.54 € | 6 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
13.20 € | 4 | Disponible | 6 jours | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
18.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
26.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
33.52 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
47.20 € | 1 | 6 jours | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
8.54 € | 6 | Disponible | 6 jours | 10 | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
15.45 € | 2 | 6 jours | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
18.30 € | 3 | Disponible | 6 jours | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
26.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | |
33.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
47.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Coude à 90° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles