Raccord en T à diamètre différent en acier inoxydable - Fileté

Raccord en T à diamètre différent en acier inoxydable - Fileté
  • Remise sur volume
A screw-in fitting made of SCS13A.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRT(1)-10A
PRT(1)-15A
PRT(1)-20A
PRT(1)-25A
PRT(1)-32A
PRT(1)-40A
PRT(1)-50A
PRT(2)-15A
PRT(2)-20A
PRT(2)-25A
PRT(2)-32A
PRT(2)-40A
PRT(2)-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

7.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3/8B (10A)3/8B (10A)1/4B (8A)

9.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

-1/2B (15A)1/2B (15A)3/8B (10A)

15.97 €

3 5 jours -3/4B (20A)3/4B (20A)1/2B (15A)

17.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

-1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)

36.38 €

1 5 jours -1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1B (25A)

41.64 €

1 5 jours -1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

63.90 €

1 5 jours -2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)

11.24 €

5 Disponible 6 jours 101/2B (15A)1/2B (15A)1/4B (8A)

16.39 €

3 Disponible 6 jours 103/4B (20A)3/4B (20A)3/8B (10A)

17.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

101B (25A)1B (25A)1/2B (15A)

32.76 €

1 8 jours 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)

37.50 €

1 8 jours 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)

57.94 €

1 8 jours 102B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau EN 1.4308 équiv. Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique