Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PK-15A |
PK-20A |
PK-25A |
PK-40A |
PK-50A |
PK-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Unité de commande (pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 100 | 5 jours | 1/2B (15A) | 100 | ||
2.60 € | 100 | 8 jours | 3/4B (20A) | 100 | ||
4.02 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | 1 | ||
6.54 € | 80 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 80 | ||
8.85 € | 1 | 5 jours | 2B (50A) | 1 | ||
42.75 € | 10 | 7 jours | 4B (100A) | 10 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔tuyau en acier | Forme de connexion | Embouts simples |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::120 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Unité de commande(pièce)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles