Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur standard (m) | D.I. D.E.X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 19.5 | 80 | 10 | 12.7×19.5 | ||
79.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | 19.5 | 80 | 1 | 12.7×19.5 | |
307.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 10 | 15.9×24 | ||
54.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 1 | 15.9×24 | ||
108.78 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 2 | 15.9×24 | ||
114.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 3 | 15.9×24 | ||
152.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 4 | 15.9×24 | ||
190.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 5 | 15.9×24 | ||
228.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 6 | 15.9×24 | ||
266.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 7 | 15.9×24 | ||
304.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 8 | 15.9×24 | ||
342.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | 24 | 105 | 9 | 15.9×24 | ||
334.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 10 | 19.5×28.5 | ||
59.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 1 | 19.5×28.5 | ||
118.22 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 2 | 19.5×28.5 | ||
123.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 3 | 19.5×28.5 | ||
165.20 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 4 | 19.5×28.5 | ||
206.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 5 | 19.5×28.5 | ||
247.79 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 6 | 19.5×28.5 | |
289.10 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 7 | 19.5×28.5 | ||
330.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 8 | 19.5×28.5 | ||
371.69 € | 1 | 8 jours | 10 | 19 | 28.5 | 140 | 9 | 19.5×28.5 | ||
508.23 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 35.5 | 195 | 10 | 25.4×35.5 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Produit chimique / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance aux basses températures / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Flexibilité / Faible odeur / Conservation de la forme / Vide / Autres propriétés |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Caoutchouc de silicone | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Blanc crème |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | -0.05::0.2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
D.I. D.E.X(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles