Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HB-6 |
HB-6B |
HB-7 |
HB-8 |
HB-8B |
HB-10 |
HB-610 |
HB-620 |
HB-630 |
HB-650 |
HB-810 |
HB-820 |
HB-830 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Longueur standard (m) | D.I. D.E.X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 0~1.5 | 100 | 6.5×10 | ||
346.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 10 | Bleu | 40 | 0~1.5 | 100 | 6.5×10 | ||
324.62 € | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 10 | Vert | 50 | 0~1 | 100 | 7×10 | ||
515.08 € | 1 | 13 jours | 10 | 8 | 12.5 | Rouge | 55 | 0~1.5 | 100 | 8×12.5 | ||
515.08 € | 1 | 8 jours | - | 8 | 12.5 | Bleu | 55 | 0~1.5 | 100 | 8×12.5 | ||
704.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 14.5 | Bleu | 70 | 0~1.5 | 100 | 10×14.5 | ||
49.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 0~1.5 | 10 | 6.5×10 | ||
99.10 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 0~1.5 | 20 | 6.5×10 | ||
103.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 0~1.5 | 30 | 6.5×10 | ||
173.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 0~1.5 | 50 | 6.5×10 | ||
73.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 12.5 | Rouge | 55 | 0~1.5 | 10 | 8×12.5 | ||
103.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 12.5 | Rouge | 55 | 0~1.5 | 20 | 8×12.5 | ||
154.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 12.5 | Rouge | 55 | 0~1.5 | 30 | 8×12.5 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Air | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistance à l'huile / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Polyuréthane | Raccords métalliques de montage | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Couleur
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
D.I. D.E.X(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles