Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HR-6B |
HR-6G |
HR-6R |
HR-8B |
HR-8G |
HR-8R |
HR-11G |
HR-13G |
HR-1110G |
HR-1120G |
HR-1130G |
HR-1150G |
HR-1310G |
HR-1320G |
HR-1330G |
HR-610R |
HR-620R |
HR-630R |
HR-650R |
HR-810R |
HR-820R |
HR-830R |
HR-850R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur standard (m) | D.I. D.E.X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 10 | Bleu | 40 | 100 | 6.3×10 | ||
396.50 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 10 | Vert | 40 | 100 | 6.3×10 | |
396.50 € | 1 | 8 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 100 | 6.3×10 | ||
598.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 12.5 | Bleu | 40 | 100 | 8.3×12.5 | ||
598.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 12.5 | Vert | 40 | 100 | 8.3×12.5 | |
598.95 € | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 12.5 | Rouge | 40 | 100 | 8.3×12.5 | ||
761.45 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 11 | 16 | Vert | 55 | 100 | 11×16 | |
719.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 13 | 20.5 | Vert | 65 | 60 | 13.7×20.5 | |
108.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 11 | 16 | Vert | 55 | 10 | 11×16 | |
151.76 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 11 | 16 | Vert | 55 | 20 | 11×16 | |
227.40 € | 1 | 7 jours | 10 | 11 | 16 | Vert | 55 | 30 | 11×16 | ||
379.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 11 | 16 | Vert | 55 | 50 | 11×16 | |
119.98 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 13 | 20.5 | Vert | 65 | 10 | 13.7×20.5 | |
239.45 € | 1 | 7 jours | 10 | 13 | 20.5 | Vert | 65 | 20 | 13.7×20.5 | ||
359.96 € | 1 | 7 jours | 10 | 13 | 20.5 | Vert | 65 | 30 | 13.7×20.5 | ||
56.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 10 | 6.3×10 | |
113.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 20 | 6.3×10 | |
118.95 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 30 | 6.3×10 | |
198.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 6 | 10 | Rouge | 40 | 50 | 6.3×10 | |
85.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12.5 | Rouge | 40 | 10 | 8.3×12.5 | |
119.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 12.5 | Rouge | 40 | 20 | 8.3×12.5 | |
179.68 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 8 | 12.5 | Rouge | 40 | 30 | 8.3×12.5 | |
299.47 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 12.5 | Rouge | 40 | 50 | 8.3×12.5 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Air | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance à la pression / Résistance aux basses températures / Résistance à l'huile / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Polyuréthane | Raccords métalliques de montage | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Couleur
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
D.I. D.E.X(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles