Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-7 |
P-9 |
P-720 |
P-920 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. nominal d | D.E. D (Ø) | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur standard (m) | D.I. D.E.X (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
573.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 7 | 10.5 | 40 | 100 | 7.5×10.5 | ||
757.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 9 | 13 | 50 | 100 | 9.5×13 | |
114.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | 10.5 | 40 | 20 | 7.5×10.5 | |
151.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 13 | 50 | 20 | 9.5×13 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Produit chimique | Utilisation du service de découpe | NA | Propriétés | Résistance à la pression |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Nylon + Polyuréthane | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Jaune transparent |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::50 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.5 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal d
D.E. D(Ø)
Rayon de pliage minimum(mm)
Longueur standard(m)
D.I. D.E.X(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles