Verrou

Verrou
  • Remise sur volume
40 - 44% lighter compared to rubber hose. Superior weather resistance; does not crack readily even with outdoor use. Good oil resistance and flexible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-12
R-12-L5
R-12-L10
R-19
R-19-L5
R-19-L10
R-25
R-25-L5
R-25-L10
R-1930
R-1950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur standard
(m)
D.I. D.E.X
(mm)

947.49 €

1 7 jours 101221.56510012.7×21.5

73.92 €

1 5 jours 101221.565512.7×21.5

98.10 €

1 5 jours 101221.5651012.7×21.5

1,128.33 €

1 7 jours 101927.510010019×27.5

87.35 €

1 5 jours 101927.5100519×27.5

122.05 €

1 8 jours 101927.51001019×27.5

1,877.41 €

1 8 jours 102534.512510025×34.5

101.89 €

1 8 jours 102534.5125525×34.5

203.79 €

1 8 jours 102534.51251025×34.5

345.24 €

1 Disponible 8 jours 101927.51003019×27.5

463.46 €

1 5 jours 101927.51005019×27.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA Propriétés Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Flexibilité
Matériau de flexible Chlorure de vinyle Raccords métalliques de montage NA Couleur Bleu
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1

Assistance technique