Référence fabricant: KHL-8-1
Marque: KITZ
Prix: 69.19 €
Délai de livraison: 18 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KHL-8-1
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Coude à 90° | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) | 8 |
Type à filetage de connexion | R | Filetage nominal | 1/8B | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -196::360 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour tuyau en acier inoxydable haute pression - Demi-raccord union coudé, le numéro d'article est le suivant: KHL-8-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KHL-8-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles