• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / matériau au choix / jeu au choix / alésage au choix / cage au choix / 1200, 1300, 2200, 2300 / NSK

Roulements à rotule sur billes / à deux rangées / matériau au choix / jeu au choix / alésage au choix / cage au choix / 1200, 1300, 2200, 2300 / NSK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A bearing with a spherical surface wherein the center of the raceway of the outer bearing coincides with the center of the bearing itself and the inner ring includes two rows of raceway groves. Products on this page: 1200, 1300, 2200 and 2300 series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1200
1200-H-20
1201
1201-H-20
1202
1203
1203-H-20
1204
1204-H-20
1204K
1205
1205-H-20
1206
1206K
1207
1207K
1208
1208K
1209
1209K
1210
1210K
1211
1211K
1212
1212K
1213
1213K
1213KC4
1214
1215
1215K
1216
1216K
1217
1217K
1218
1218K
1219
1219K
1220
1220K
1221
1222
1222K
126
127WA
129WA
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1306K
1307
1307K
1308
1308K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux des bagues intérieure et extérieure Diamètre intérieur
(φ)
Diamètre extérieur
(φ)
Largeur
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Matériau de l'élément de roulement Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Signe de jeu Config. de l'alésage d'arbre Symbole du porte-outils Symbole de forme de la bague de roulement Symbole interne

9.20 €

1 5 jours 10[Acier] Acier10309555022000[Acier] Acier1190NAAlésage cylindriqueNANANA

53.44 €

1 15 jours 10Acier inoxydable10309555022000Acier inoxydable1190NAAlésage cylindriqueNANANA

9.49 €

1 5 jours 10[Acier] Acier123210570022000[Acier] Acier1270NAAlésage cylindriqueNANANA

48.60 €

1 15 jours 10Acier inoxydable123210570022000Acier inoxydable1270NAAlésage cylindriqueNANANA

9.87 €

1 5 jours 10[Acier] Acier153511760018000[Acier] Acier1750NAAlésage cylindriqueNANANA

11.62 €

1 5 jours 10[Acier] Acier174012800016000[Acier] Acier2010NAAlésage cylindriqueNANANA

58.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable174012800016000Acier inoxydable2010NAAlésage cylindriqueNANANA

13.64 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acier2047141000014000[Acier] Acier2610NAAlésage cylindriqueNANANA

78.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable2047141000014000Acier inoxydable2610NAAlésage cylindriqueNANANA

13.46 €

1 10 jours 10[Acier] Acier2047141000014000[Acier] Acier2610NATrou taraudéNANANA

14.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acier2552151220012000[Acier] Acier3300NAAlésage cylindriqueNANANA

100.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Acier inoxydable2552151220012000Acier inoxydable3300NAAlésage cylindriqueNANANA

17.62 €

1 5 jours 10[Acier] Acier3062161580010000[Acier] Acier4650NAAlésage cylindriqueNANANA

18.19 €

1 5 jours 10[Acier] Acier3062161580010000[Acier] Acier4650NATrou taraudéNANANA

20.46 €

1 5 jours 10[Acier] Acier357217159008500[Acier] Acier5100NAAlésage cylindriqueNANANA

20.96 €

1 9 jours 10[Acier] Acier357217159008500[Acier] Acier5100NATrou taraudéNANANA

23.87 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acier408018193007500[Acier] Acier6500NAAlésage cylindriqueNANANA

23.76 €

1 10 jours 10[Acier] Acier408018193007500[Acier] Acier6500NATrou taraudéNANANA

28.76 €

1 10 jours 10[Acier] Acier458519220007100[Acier] Acier7350NAAlésage cylindriqueNANANA

26.05 €

1 10 jours 10[Acier] Acier458519220007100[Acier] Acier7350NATrou taraudéNANANA

27.98 €

1 Disponible 5 jours 10[Acier] Acier509020228006300[Acier] Acier8100NAAlésage cylindriqueNANANA

29.08 €

1 10 jours 10[Acier] Acier509020228006300[Acier] Acier8100NATrou taraudéNANANA

31.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier5510021269006000[Acier] Acier10000NAAlésage cylindriqueNANANA

37.85 €

1 10 jours 10[Acier] Acier5510021269006000[Acier] Acier10000NATrou taraudéNANANA

33.92 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acier6011022305005300[Acier] Acier11500NAAlésage cylindriqueNANANA

37.78 €

1 10 jours 10[Acier] Acier6011022305005300[Acier] Acier11500NATrou taraudéNANANA

46.87 €

1 10 jours 10[Acier] Acier6512023310004800[Acier] Acier12500NAAlésage cylindriqueNANANA

48.47 €

1 7 jours 10[Acier] Acier6512023310004800[Acier] Acier12500NATrou taraudéNANANA

48.47 €

1 7 jours 10[Acier] Acier651202331000-[Acier] Acier-C4Alésage cylindriqueNAKNA

52.44 €

1 10 jours 10[Acier] Acier7012524350004800[Acier] Acier13800NAAlésage cylindriqueNANANA

55.93 €

1 10 jours 10[Acier] Acier7513025390004300[Acier] Acier15700NAAlésage cylindriqueNANANA

63.49 €

1 7 jours 10[Acier] Acier7513025390004300[Acier] Acier15700NATrou taraudéNANANA

69.36 €

1 10 jours 10[Acier] Acier8014026400004000[Acier] Acier17000NAAlésage cylindriqueNANANA

56.61 €

1 10 jours 10[Acier] Acier8014026400004000[Acier] Acier17000NATrou taraudéNANANA

82.01 €

1 8 jours 10[Acier] Acier8515028495003800[Acier] Acier20800NAAlésage cylindriqueNANANA

71.38 €

20 10 jours 10[Acier] Acier8515028495003800[Acier] Acier20800NATrou taraudéNANANA

105.17 €

1 10 jours 10[Acier] Acier9016030575003600[Acier] Acier23500NAAlésage cylindriqueNANANA

85.70 €

20 10 jours 10[Acier] Acier9016030575003600[Acier] Acier23500NATrou taraudéNANANA

102.91 €

1 8 jours 10[Acier] Acier9517032640003400[Acier] Acier27100NAAlésage cylindriqueNANANA

114.94 €

1 8 jours 10[Acier] Acier9517032640003400[Acier] Acier27100NATrou taraudéNANANA

118.38 €

20 10 jours 10[Acier] Acier10018034695003200[Acier] Acier29700NAAlésage cylindriqueNANANA

94.24 €

1 7 jours 10[Acier] Acier10018034695003200[Acier] Acier29700NATrou taraudéNANANA

119.47 €

1 8 jours 10[Acier] Acier1051903675000-[Acier] Acier-NAAlésage cylindriqueNANANA

154.61 €

1 10 jours 10[Acier] Acier1102003887000-[Acier] Acier-NAAlésage cylindriqueNANANA

154.61 €

1 10 jours 10[Acier] Acier1102003887000-[Acier] Acier-NAAlésage cylindriqueNAKNA

10.13 €

1 5 jours 10[Acier] Acier61962530-[Acier] Acier-NAAlésage cylindriqueNANANA

11.53 €

1 7 jours 10[Acier] Acier72272750-[Acier] Acier-NAAlésage cylindriqueWNAA

15.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier92684150-[Acier] Acier-NAAlésage cylindriqueWNAA

10.74 €

1 10 jours 10[Acier] Acier103511735020000[Acier] Acier1620NAAlésage cylindriqueNANANA

12.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier123712965018000[Acier] Acier2160NAAlésage cylindriqueNANANA

14.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier] Acier154213970016000[Acier] Acier2290NAAlésage cylindriqueNANANA

14.44 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acier1747141270014000[Acier] Acier3200NAAlésage cylindriqueNANANA

16.64 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acier2052151260012000[Acier] Acier3350NAAlésage cylindriqueNANANA

21.77 €

1 5 jours 10[Acier] Acier2562171820010000[Acier] Acier5000NAAlésage cylindriqueNANANA

26.05 €

1 10 jours 10[Acier] Acier307219214008500[Acier] Acier6300NAAlésage cylindriqueNANANA

26.92 €

1 7 jours 10[Acier] Acier307219214008500[Acier] Acier6300NATrou taraudéNANANA

28.97 €

1 Jour même

Stock

10[Acier] Acier358021253007500[Acier] Acier7850NAAlésage cylindriqueNANANA

28.74 €

1 10 jours 10[Acier] Acier358021253007500[Acier] Acier7850NATrou taraudéNANANA

32.46 €

1 15 jours 10[Acier] Acier409023298006700[Acier] Acier9700NAAlésage cylindriqueNANANA

32.46 €

1 10 jours 10[Acier] Acier409023298006700[Acier] Acier9700NATrou taraudéNANANA

Loading...

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille à alignement automatique matériel du bouclier et de la forme Type ouvert Type de bague externe Plat
Précision (JIS) Qualité 0 Spécifications / environnement Standard Direction de la charge Radial
Bague externe Avec bague externe Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Norme de taille Système métrique
Type à support Perforation Symbole du taux de précision NA Symbole de matériau NA

Assistance technique