Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la bague de roulement | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | matériel du bouclier et de la forme | Type de bague externe | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Spécifications / environnement | Direction de la charge | Matériau de l'élément de roulement | Type à support | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Structure du joint | Bague de roulement | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Config. de l'alésage d'arbre | Type à manchon | Combinaison | Détails sur les dispositifs de retenue | Joint, blindage | Symbole de joint, blindage | Symbole d'angle de contact | Repère de précharge | Symbole du porte-outils | Symbole de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier inoxydable | À double blindage | Avec rainure pour bague de retenue | 6 | 10 | 3 | 465 | 43000 | Standard | Radial | Chrome | Formage en résine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ1 | - | - | T2 | / 1K | |
4.73 € | 1 | 6 jours | 10 | Bille | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 8 | 12 | 3.5 | 515 | 38000 | Standard | Radial | Chrome | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ1 | - | - | - | / 1K | ||
5.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Bille | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 6 | 10 | 3 | 465 | 43000 | Standard | Radial | Chrome | Formage en résine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ1 | - | - | T2 | / 1K | |
6.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier inoxydable | Type ouvert | Plat | 3 | 9 | 3 | 635 | 50000 | Standard | Radial | Acier inoxydable | Perforation | - | Type ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.45 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 3 | 9 | 5 | 635 | 50000 | Standard | Radial | Acier inoxydable | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | ||
3.73 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 4 | 12 | 4 | 970 | 43000 | Standard | Radial | Acier inoxydable | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | ||
6.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 4 | 12 | 4 | 970 | 43000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | 360 | À double blindage | - | Multemp PS numéro 2 | CN (jeu normal) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Type ouvert | Plat | 5 | 14 | 5 | 1330 | 39000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | Type ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.69 € | 1 | 6 jours | 10 | Bille | Acier | À blindage simple | Plat | 5 | 14 | 5 | 1330 | 39000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | ||
2.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 5 | 14 | 5 | 1330 | 39000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | |
2.17 € | 1 | 6 jours | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 5 | 14 | 5 | 1330 | 39000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | / 1K | ||
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Type ouvert | Plat | 6 | 17 | 6 | 2190 | 35000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | Type ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.69 € | 1 | 6 jours | 10 | Bille | Acier | À blindage simple | Plat | 6 | 17 | 6 | 2190 | 35000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | ||
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 6 | 17 | 6 | 2190 | 35000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | |
2.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 6 | 17 | 6 | 2190 | 35000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | / 1K | |
2.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Type ouvert | Plat | 7 | 19 | 6 | 2240 | 34000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | Type ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.32 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 7 | 19 | 6 | 2240 | 34000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | ||
3.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 7 | 19 | 6 | 2240 | 34000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | |
3.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 7 | 19 | 6 | 2240 | 34000 | Standard / Étanche aux poussières | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | - | / 1K | |
4.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À blindage simple | Plat | 7 | 19 | 6 | 2240 | 34000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 7 | 19 | 6 | 2240 | 34000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | |
3.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 7 | 19 | 6 | 2240 | 34000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | / 1K | |
1.88 € | 1 | 5 jours | - | Bille | Acier | Type ouvert | Plat | 8 | 22 | 7 | 3350 | 32000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | Type ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.07 € | 1 | 6 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 8 | 22 | 7 | 3350 | 32000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | ||
3.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 8 | 22 | 7 | 3350 | 32000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | - | / 1K | |
2.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 8 | 22 | 7 | 3350 | 32000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | C3 | - | - | ||
3.10 € | 1 | 8 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 8 | 22 | 7 | 3350 | 32000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | CNM | - | - | ||
2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 8 | 22 | 7 | 3350 | 32000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | |
2.52 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 8 | 22 | 7 | 3350 | 32000 | Standard / Étanche aux poussières | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | - | / 1K | ||
2.79 € | 1 | 6 jours | 10 | Bille | Acier | À blindage simple | Plat | 8 | 22 | 7 | 3350 | 32000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | ||
2.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 8 | 22 | 7 | 3350 | 32000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | |
2.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Type ouvert | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | Type ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.58 € | 1 | 8 jours | 10 | Bille | Acier | Type ouvert | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | - | ||
2.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | J | - | ||
2.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | J | / 1K | ||
3.16 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard / Étanche aux poussières | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | J | / 1K | ||
2.85 € | 1 | 8 jours | 10 | Bille | Acier | À blindage simple | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | J | - | ||
3.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | J | / 1K | ||
2.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | ||
3.01 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | ||
2.85 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier | À blindage simple | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | ||
2.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 9 | 24 | 7 | 3400 | 31000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | |
3.73 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier inoxydable | À double blindage | Plat | 3 | 10 | 4 | 640 | 50000 | Standard | Radial | Acier inoxydable | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | ||
4.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 3 | 10 | 4 | 640 | 50000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | CNM | - | - | |
3.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 4 | 13 | 5 | 1310 | 42000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | |
4.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 4 | 13 | 5 | 1310 | 42000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | / 1K | |
2.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | ||
2.94 € | 1 | 8 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | - | / 1K | ||
2.94 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | ||
2.94 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | Standard / Étanche aux poussières | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | - | / 1K | ||
2.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À blindage simple | Plat | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Z | - | - | - | - | |
2.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | - | |
2.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | - | - | / 1K | ||
2.69 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | C3 | - | - | ||
2.69 € | 1 | 8 jours | 10 | Bille | Acier | À double blindage | Plat | 5 | 16 | 5 | 1760 | 37000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZZ | - | C3 | - | / 5K | ||
2.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bille | Acier | Type ouvert | Plat | 6 | 19 | 6 | 2340 | 34000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | Type ouvert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 6 | 19 | 6 | 2340 | 34000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | - | - | |
3.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 6 | 19 | 6 | 2340 | 34000 | Standard | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLB | - | - | - | / 1K | ||
3.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 6 | 19 | 6 | 2340 | 34000 | Standard | Radial / Poussée | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | - | - | |
3.00 € | 1 | 5 jours | 10 | Bille | Acier | Avec joint en caoutchouc | Plat | 6 | 19 | 6 | 2340 | 34000 | Standard / Étanche aux poussières | Radial | Acier | Perforation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LLU | - | - | - | / 1K |
Loading...
Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme de la bague de roulement
Matériaux des bagues intérieure et extérieure
matériel du bouclier et de la forme
Type de bague externe
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Spécifications / environnement
Direction de la charge
Matériau de l'élément de roulement
Type à support
Structure du joint
Bague de roulement
Lubrifiant
Symbole de jeu interne
Config. de l'alésage d'arbre
Type à manchon
Combinaison
Détails sur les dispositifs de retenue
Joint, blindage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles