Rouleau à aiguilles avec cage

Rouleau à aiguilles avec cage
  • Remise sur volume
Basic constituent component for a needle roller bearing with a structure that ensures that the needle roller is not separated from the cage. The compact and lightweight design is made possible thanks to the use of the shaft or housing as a direct raceway surface, without the use of an inner or outer ring.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8Q-K8X12X12
8Q-K12X15X13
8Q-K12X16X13
K3X6X7T2
K4X7X7T2
K5X8X8T2
K5X8X10T2
K6X9X8T2
K6X9X10T2
K6X10X13T2
K8X11X8T2
K8X11X10T2
K8X12X10T2
K8X12X13
K9X12X13
K10X13X10T2
K10X14X8
K10X14X10
K10X14X13
K12X15X10S
K12X16X8
K12X17X13
K14X18X15S
K14X19X13
K14X20X12
K16X20X10
K16X20X17S
K16X22X12
K16X22X20
K17X21X10S
K17X21X13S
K18X22X17
K18X24X20
K18X25X17
K18X25X22
K19X23X13S
K20X24X10S
K22X26X10S
K24X28X13
K24X28X17
K25X29X17S
K25X30X20S
K26X30X17
K28X33X17S
K28X33X27
K29X34X17S
K29X34X27
K30X37X16
K30X37X18
K35X40X27
K35X42X16
K35X42X20
K38X43X27
K40X45X13
K40X45X17
K40X45X27
K40X48X20
K45X49X19
K45X53X20
K48X54X19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Type à bague externe Type de système de retenue Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Lubrifiant Symbole de jeu interne Symbole de format Symbole du porte-outils Spécifications Joint, blindage Symbole de forme de la bague de roulement Nombre de tours
(tr/min)

2.88 €

1 Jour même

Stock

-81212Rangée simple--5600--------21000

4.62 €

1 5 jours 10121513Rangée simple--6000--------17000

4.91 €

1 8 jours 10121613Rangée simple--7500--------17000

4.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10367Rangée simple-Formage en résine1460--------33000

4.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

10477Rangée simple-Formage en résine1770--------30000

4.30 €

1 5 jours 10588Rangée simple-Formage en résine2640--------27000

4.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

105810Rangée simple-Formage en résine2720--------27000

4.30 €

1 5 jours 10698Rangée simple-Formage en résine2660--------25000

4.39 €

1 Jour même

Stock

106910Rangée simple-Formage en résine3400--------25000

4.86 €

1 8 jours 1061013Rangée simple-Formage en résine4400--------25000

4.58 €

1 8 jours 108118Rangée simple-Formage en résine3150--------21000

4.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

1081110Rangée simple-Formage en résine4000--------21000

4.86 €

1 5 jours 1081210Rangée simple-Formage en résine4650--------21000

4.31 €

1 8 jours 1081213Rangée simple--5600--------21000

4.86 €

1 8 jours 1091213Rangée simple----Non fourniNon fourniNon fourniNon fourniStandardNon fourniNon fourni-

5.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101310Rangée simple-Formage en résine4550--------19000

4.86 €

1 8 jours 1010148Rangée simple--4300--------19000

5.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101410Rangée simple--5500--------19000

4.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

10101413Rangée simple--6600--------19000

4.78 €

1 Disponible 5 jours 10121510Rangée simple-Forme soudée5000--------17000

4.72 €

1 Disponible 5 jours 1012168Rangée simple--4850--------17000

5.25 €

1 Jour même

Stock

10121713Rangée simple--9000--------17000

4.74 €

1 Jour même

Stock

10141815Rangée simple-Forme soudée9650--------16000

5.31 €

1 Jour même

Stock

10141913Rangée simple--8950--------16000

6.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10142012Rangée simple--9350--------16000

4.92 €

1 6 jours 10162010Rangée simple--7500--------15000

4.43 €

1 8 jours 10162017Rangée simple-Forme soudée11900--------15000

6.10 €

1 Jour même

Stock

10162212Rangée simple--11700--------15000

7.94 €

1 Jour même

Stock

10162220Rangée simple--16000--------15000

4.92 €

1 8 jours 10172110Rangée simple-Forme soudée7450--------15000

4.31 €

1 8 jours 10172113Rangée simple-Forme soudée9400--------15000

4.43 €

1 8 jours 10182217Rangée simple--11700--------14000

7.95 €

1 8 jours 10182420Rangée simple--17000--------14000

6.90 €

1 8 jours 10182517Rangée simple--18000--------14000

8.00 €

1 Jour même

Stock

10182522Rangée simple--22100--------14000

4.91 €

1 8 jours 10192313Rangée simple-Forme soudée9650--------14000

5.34 €

1 5 jours 10202410Rangée simple-Forme soudée8300--------13000

5.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

10222610Rangée simple-Forme soudée8500--------12000

5.25 €

1 8 jours 10242813Rangée simple--10800--------11000

5.42 €

1 8 jours 10242817Rangée simple--14300--------11000

6.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10252917Rangée simple-Forme soudée14200--------11000

6.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10253020Rangée simple-Forme soudée19400--------11000

4.91 €

1 8 jours 10263017Rangée simple--15500--------10000

7.25 €

1 8 jours 10283317Rangée simple-Forme soudée18300--------9500

6.71 €

1 8 jours 10283327Rangée simple--28300--------9500

6.08 €

1 8 jours 10293417Rangée simple-Forme soudée18900--------9500

7.75 €

1 Jour même

Stock

10293427Rangée simple--28100--------9500

7.64 €

1 8 jours 10303716Rangée simple--21900--------8500

8.30 €

1 8 jours 10303718Rangée simple--23300--------8500

9.45 €

1 8 jours 10354027Rangée simple--32000--------7500

8.19 €

1 8 jours 10354216Rangée simple--24100--------7500

9.93 €

1 Jour même

Stock

10354220Rangée simple--28500--------7500

9.93 €

1 8 jours 10384327Rangée simple--32000--------7500

7.45 €

1 8 jours -404513-Plat-1650029200-------6500

7.07 €

1 Jour même

Stock

10404517Rangée simple--21800--------6500

10.58 €

1 8 jours 10404527Rangée simple--33500--------6500

12.32 €

1 8 jours 10404820Rangée simple--33000--------6500

9.89 €

1 8 jours 10454919Rangée simple--22100--------6000

13.35 €

1 8 jours 10455320Rangée simple--36000--------6000

10.99 €

1 8 jours 10485419Rangée simple--31000--------5500

Loading...

Informations de base

Forme de la bague de course circulaire Rouleau à aiguilles Direction de la charge Radial Bague externe Pas de bague externe
Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Qualité 0 Normes de taille Système métrique
Spécifications / environnement Standard Matériau de l'élément de roulement Acier

Assistance technique