Modèle de bride en acier inoxydable en losange

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F-FS-UCFM204D1/L791
F-FS-UCFM205D1/L791
F-FS-UCFM207D1/L791
F-FS-UCFM210D1/L791
F-FSM-UCFM206D1/#01
F-UCFM204/LP03
F-UCFM204D1/L791
F-UCFM205/LP03
F-UCFM205D1/L791
F-UCFM206/LP03
F-UCFM207/LP03
F-UCFM207D1/L791
F-UCFM208/LP03
F-UCFM209D1/L791
F-UCFM210/LP03
F-UCFM210D1/L791
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Type de couvercle Méthode de lubrification Capacité de charge dynamique de base Cr
(N)

87.44 €

1 8 jours 10206650Couvercle en tôle d'acier inoxydable avec joint en caoutchoucType alimenté en huile9900

93.12 €

1 8 jours 10257850Couvercle en tôle d'acier inoxydable avec joint en caoutchoucType alimenté en huile10800

152.65 €

1 8 jours 103515300Couvercle en tôle d'acier inoxydable avec joint en caoutchoucType alimenté en huile19700

226.57 €

1 8 jours 105023200Couvercle en tôle d'acier inoxydable avec joint en caoutchoucType alimenté en huile15000

119.05 €

1 8 jours 103011300Couvercle de fermeture en tôle d'acier inoxydableType alimenté en huile15000

121.43 €

1 5 jours -206650NAType sans lubrification9900

95.74 €

1 9 jours 10206650NAType alimenté en huile9900

93.52 €

1 6 jours 10257850NAType sans lubrification10800

83.13 €

1 6 jours 10257850NAType alimenté en huile10800

121.63 €

1 6 jours 103011300NAType sans lubrification19700

155.94 €

1 8 jours 103515300NAType sans lubrification25200

146.00 €

1 9 jours 103515300NAType alimenté en huile19700

182.54 €

1 5 jours 104017800NAType sans lubrification27000

194.59 €

1 9 jours 104520400NAType alimenté en huile25200

233.21 €

1 8 jours 105023200NAType sans lubrification15000

216.74 €

1 9 jours 105023200NAType alimenté en huile27000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Forme de bride en diamant Matériau du corps de l'unité Acier inoxydable
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable Traitement de surface NA
Joint Joint en caoutchouc nitrile standard Propriétés thermiques Standard Vis de serrage Vis de serrage (sans bille)

Assistance technique