Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Forme diam. intérieur du roulement | Matériau de l'élément de roulement | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de couvercle | Joint | Méthode de lubrification | Propriétés thermiques | Lubrification | Capacité de charge dynamique de base Cr (N) | Vis de serrage | Spécifications | Forme de la bague de roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 25.4 | Collier excentrique à alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | Cuvette | Bague externe sphérique | Standard | ||
9.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
9.38 € | 1 | 5 jours | - | 15 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | Standard | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
8.28 € | 1 | 5 jours | - | 17 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
8.68 € | 1 | 5 jours | - | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
9.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 19.05 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
8.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
9.48 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
12.20 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 11300 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
10.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 28.575 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 11300 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
16.61 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 15300 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 25700 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
16.33 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 17800 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 29100 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
10.10 € | 1 | 5 jours | - | 12 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Avec rainures annulaires | ||
11.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | À bague de retenue | ||
10.10 € | 1 | 5 jours | - | 15 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Avec rainures annulaires | ||
10.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 15 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | À bague de retenue | ||
8.98 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 17 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Avec rainures annulaires | ||
10.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 17 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | À bague de retenue | ||
10.49 € | 1 | 8 jours | 10 | 19.05 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | À bague de retenue | ||
10.35 € | 1 | 5 jours | - | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Avec rainures annulaires | ||
10.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | À bague de retenue | ||
8.68 € | 1 | 8 jours | 10 | 25.4 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Avec rainures annulaires | ||
10.34 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Avec rainures annulaires | ||
13.23 € | 1 | 5 jours | - | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | À bague de retenue | ||
12.38 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 11300 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Avec rainures annulaires | ||
17.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 11300 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | À bague de retenue | ||
14.10 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 15300 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 25700 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Avec rainures annulaires | ||
17.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 17800 | - | NA | Type sans lubrification | Standard | - | 29100 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Avec rainures annulaires | ||
7.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 10 | Ajustement serré de forme d'alésage cylindrique | Acier | - | 2390 | - | Avec joint en caoutchouc synthétique (type à contact) | Type sans lubrification | Standard | - | 5100 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | |
8.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 12 | Ajustement serré de forme d'alésage cylindrique | Acier | - | 2750 | - | Avec joint en caoutchouc synthétique (type à contact) | Type sans lubrification | Standard | - | 6100 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | |
5.52 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | Ajustement serré de forme d'alésage cylindrique | Acier | - | 3600 | - | Avec joint en caoutchouc synthétique (type à contact) | Type sans lubrification | Standard | - | 7750 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
6.21 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 17 | Ajustement serré de forme d'alésage cylindrique | Acier | - | 4600 | - | Avec joint en caoutchouc synthétique (type à contact) | Type sans lubrification | Standard | - | 9600 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
9.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | Ajustement serré de forme d'alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Avec joint en caoutchouc synthétique (type à contact) | Type sans lubrification | Standard | - | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | |
7.83 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Ajustement serré de forme d'alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | Avec joint en caoutchouc synthétique (type à contact) | Type sans lubrification | Standard | - | 14000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
9.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Ajustement serré de forme d'alésage cylindrique | Acier | - | 11300 | - | Avec joint en caoutchouc synthétique (type à contact) | Type sans lubrification | Standard | - | 19500 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
11.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 35 | Ajustement serré de forme d'alésage cylindrique | Acier | - | 15300 | - | Avec joint en caoutchouc synthétique (type à contact) | Type sans lubrification | Standard | - | 25700 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
16.29 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Ajustement serré de forme d'alésage cylindrique | Acier | - | 17800 | - | Avec joint en caoutchouc synthétique (type à contact) | Type sans lubrification | Standard | - | 29100 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
44.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier inoxydable | - | 6650 | - | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 9900 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
51.29 € | 1 | 9 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier inoxydable | - | 7850 | - | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 10800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
65.73 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier inoxydable | - | 11300 | - | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 15000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
89.14 € | 1 | 9 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier inoxydable | - | 15300 | - | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 19700 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
111.06 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier inoxydable | - | 17800 | - | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 22400 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
124.21 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier inoxydable | - | 20400 | - | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 25200 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
100.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier inoxydable | - | 23200 | - | NA | Type alimenté en huile | Standard | - | 27000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
11.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 12.7 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
11.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
19.25 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Pour résistance thermique | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
11.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 15.875 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
10.62 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 15 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
19.25 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Pour résistance thermique | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
10.67 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 17 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
18.89 € | 1 | 8 jours | 10 | 17 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Pour résistance thermique | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
10.35 € | 1 | 5 jours | 10 | 19.05 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
9.69 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
11.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Avec joints triples | Type alimenté en huile | Standard | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
19.21 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 6650 | - | Standard | Type alimenté en huile | Pour résistance thermique | NA | 12800 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
11.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 22.225 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 14000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
11.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25.4 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 14000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
11.23 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | Standard | Type alimenté en huile | Standard | NA | 14000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard | ||
13.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | - | 7850 | - | Avec joints triples | Type alimenté en huile | Standard | NA | 14000 | Vis de serrage avec bille | Bague externe sphérique | Standard |
Loading...
Unité, type | Roulement à billes pour unités |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Forme diam. intérieur du roulement
Matériau de l'élément de roulement
Type de couvercle
Joint
Méthode de lubrification
Propriétés thermiques
Lubrification
Capacité de charge dynamique de base Cr(N)
Vis de serrage
Spécifications
Forme de la bague de roulement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles