Référence fabricant: UELP210D1W3
Marque: NTN
Prix: 58.94 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UELP210D1W3
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Type palier lisse | Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps de l'unité | Fonte | Forme diam. intérieur du roulement | Collier excentrique à alésage cylindrique | Type en forme de chapeau, catégorie | Standard |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Traitement de surface | NA | Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 23200 |
Type de couvercle | NA | Joint | Joint en caoutchouc nitrile standard | Méthode de lubrification | Type alimenté en huile |
Propriétés thermiques | Standard | Capacité de charge dynamique de base Cr(N) | 35000 | Vis de serrage | Cuvette |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles