Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UCFE204D1 |
UCFE206 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Hauteur de montage H (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Méthode de lubrification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 112 | 12800 | 6650 | Type alimenté en huile | ||
24.40 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 145 | 19500 | 11300 | Type sans lubrification |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Forme de bride en diamant | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage à alésage cylindrique | Traitement de surface | NA | Type de couvercle | NA |
Joint | NA | Propriétés thermiques | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Hauteur de montage H(mm)
Méthode de lubrification
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles