Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Forme diam. intérieur du roulement | Matériau de l'élément de roulement | Hauteur de montage H (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Type de couvercle | Joint | Méthode de lubrification | Capacité de charge dynamique de base Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 12800 | ||
50.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 7850 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 14000 | ||
63.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | - | 102 | 19500 | 11300 | Couvercle en fonte | Avec joints en caoutchouc doubles | Type alimenté en huile | - | ||
71.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 15300 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 25700 | ||
89.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | - | 117 | 32500 | 20400 | Couvercle en fonte | Avec joints en caoutchouc doubles | Type alimenté en huile | - | ||
100.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 117 | - | 23200 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type sans lubrification | 35000 | ||
128.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 117 | - | 23200 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 35000 | ||
118.88 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 146 | - | 36000 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type sans lubrification | 52500 | ||
118.88 € | 1 | 7 jours | 10 | 60 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 146 | - | 36000 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 52500 | ||
132.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 167 | - | 40000 | Couvercle en fonte avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 57500 | ||
45.95 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type alimenté en huile | 12800 | ||
50.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 7850 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type sans lubrification | 14000 | ||
50.33 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 7850 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type alimenté en huile | 14000 | ||
63.54 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | - | 102 | 19500 | 11300 | Couvercle de fermeture simple en fonte | NA | Type sans lubrification | - | ||
61.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 11300 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type alimenté en huile | 19500 | ||
71.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 15300 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type sans lubrification | 25700 | ||
86.15 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 15300 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type alimenté en huile | 25700 | ||
81.65 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | - | 114 | 29100 | 17800 | Couvercle de fermeture simple en fonte | NA | Type sans lubrification | - | ||
89.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 117 | - | 20400 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type sans lubrification | 32500 | ||
100.73 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 117 | - | 23200 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type sans lubrification | 35000 | ||
90.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 146 | - | 29200 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type sans lubrification | 43500 | ||
90.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 146 | - | 29200 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type alimenté en huile | 43500 | ||
138.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 146 | - | 36000 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type sans lubrification | 52500 | ||
138.86 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 146 | - | 36000 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type alimenté en huile | 52500 | ||
493.76 € | 1 | 8 jours | 10 | 90 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 255 | - | 107000 | Couvercle de fermeture simple en fonte | Standard | Type alimenté en huile | 143000 | ||
31.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | Couvercle en tôle d'acier avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type sans lubrification | 12800 | ||
31.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | Couvercle en tôle d'acier avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 12800 | ||
34.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 7850 | Couvercle en tôle d'acier avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 14000 | ||
48.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 15300 | Couvercle en tôle d'acier avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type sans lubrification | 25700 | ||
48.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 15300 | Couvercle en tôle d'acier avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 25700 | ||
59.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | - | 114 | 29100 | 17800 | Couvercle en tôle d'acier | Avec joints en caoutchouc doubles | Type alimenté en huile | - | ||
68.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 117 | - | 20400 | Couvercle en tôle d'acier avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type sans lubrification | 32500 | ||
78.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 117 | - | 23200 | Couvercle en tôle d'acier avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 35000 | ||
102.89 € | 1 | 8 jours | 10 | 55 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 146 | - | 29200 | Couvercle en tôle d'acier avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type sans lubrification | 43500 | ||
127.79 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 167 | - | 40000 | Couvercle en tôle d'acier avec joints en caoutchouc doubles | Standard | Type alimenté en huile | 57500 | ||
31.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type sans lubrification | 12800 | ||
31.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type alimenté en huile | 12800 | ||
34.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 7850 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type sans lubrification | 14000 | ||
34.80 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 7850 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type alimenté en huile | 14000 | ||
42.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 11300 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type sans lubrification | 19500 | ||
42.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 11300 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type alimenté en huile | 19500 | ||
48.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 15300 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type sans lubrification | 25700 | ||
48.37 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 15300 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type alimenté en huile | 25700 | ||
59.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 114 | - | 17800 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type sans lubrification | 29100 | ||
59.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | Vis de serrage à alésage cylindrique | - | 114 | 29100 | 17800 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | NA | Type alimenté en huile | - | ||
68.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 117 | - | 20400 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type sans lubrification | 32500 | ||
68.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 45 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 117 | - | 20400 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type alimenté en huile | 32500 | ||
78.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 50 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 117 | - | 23200 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type alimenté en huile | 35000 | ||
99.02 € | 1 | 8 jours | 10 | 60 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 146 | - | 36000 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type alimenté en huile | 52500 | ||
127.79 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 167 | - | 40000 | Couvercle de fermeture simple en tôle d'acier | Standard | Type alimenté en huile | 57500 | ||
22.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | NA | Standard | Type sans lubrification | 12800 | ||
22.44 € | 1 | 8 jours | 10 | 15 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | NA | Standard | Type alimenté en huile | 12800 | ||
22.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 17 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | NA | Standard | Type sans lubrification | 12800 | ||
22.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 17 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | NA | Standard | Type alimenté en huile | 12800 | ||
21.37 € | 1 | 5 jours | - | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | NA | Standard | Type sans lubrification | 12800 | ||
17.39 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 20 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 6650 | NA | Standard | Type alimenté en huile | 12800 | ||
26.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 7850 | NA | Standard | Type sans lubrification | 14000 | |
25.28 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 25 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 89 | - | 7850 | NA | Standard | Type alimenté en huile | 14000 | ||
33.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 11300 | NA | Standard | Type sans lubrification | 19500 | ||
33.57 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 30 | Vis de serrage à alésage cylindrique | Acier | 102 | - | 11300 | NA | Standard | Type alimenté en huile | 19500 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Palier tendeur | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Propriétés thermiques | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Forme diam. intérieur du roulement
Matériau de l'élément de roulement
Hauteur de montage H(mm)
Type de couvercle
Joint
Méthode de lubrification
Capacité de charge dynamique de base Cr(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles