Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASPF201 |
ASPF202 |
ASPF203 |
ASPF204 |
ASPF205 |
ASPF206 |
ASPF207 |
ASPF208 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Capacité de charge dynamique de base Cr (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 4600 | 9600 | ||
12.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 15 | 4600 | 9600 | ||
11.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 17 | 4600 | 9600 | ||
13.37 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 20 | 6650 | 12800 | ||
16.99 € | 1 | 5 jours | - | 25 | 7850 | 14000 | ||
23.11 € | 1 | 5 jours | - | 30 | 11300 | 19500 | ||
24.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 35 | 15300 | 25700 | ||
29.96 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 17800 | 29100 |
Loading...
Unité, type | Unité de roulement | Unité de roulement, type | Forme de bride ronde | Matériau du corps de l'unité | Plaque en acier |
---|---|---|---|---|---|
Forme diam. intérieur du roulement | Vis de serrage à alésage cylindrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Traitement de surface | NA |
Type de couvercle | NA | Joint | Joint en caoutchouc nitrile standard | Méthode de lubrification | Type sans lubrification |
Propriétés thermiques | Standard | Vis de serrage | Vis de serrage avec bille |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Capacité de charge dynamique de base Cr(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles