Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur du rouleau C (mm) | Diamètre intérieur du galet suiveur F (mm) | Vis à goujon de poussoir de cames (normale) (mm) | Dimension nominale de la partie à vis goujon (détails) (mm) | Méthode de serrage | Matériau | Circonférence extérieure du rouleau | Normes de taille | Méthode de guidage des rouleaux | Bague interne | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Joint | Diamètre d1 du goujon (φ) | Longueur totale (mm) | Code JAN | Code de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.76 € | 1 | 11 jours | - | Bague externe sphérique | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | NA | 3 | 17 | - | - | ||
36.12 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Disponible | 3 | 17 | - | - | ||
36.12 € | 1 | 9 jours | - | Bague externe sphérique | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Disponible | 3 | 17 | 4547359090697 | 263-9815 | ||
27.56 € | 1 | 8 jours | - | Bague externe cylindrique | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | NA | 3 | 17 | - | - | ||
36.12 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 10 | 7 | 4 | M3 x 0.5 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 1.64 | 1.27 | 27000 | Disponible | 3 | 17 | - | - | ||
25.65 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 12 | 8 | 4.8 | M4 x 0.7 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 2.17 | 1.69 | 25000 | Disponible | 4 | 20 | - | - | ||
32.98 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 12 | 8 | 4.8 | M4 x 0.7 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 2.17 | 1.69 | 25000 | Disponible | 4 | 20 | - | - | ||
20.45 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 13 | 9 | 5.75 | M5×0.8 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 2.65 | 2.26 | 23000 | NA | 5 | 23 | - | - | ||
24.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 13 | 9 | 5.75 | M5×0.8 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 2.65 | 2.26 | 23000 | Disponible | 5 | 23 | - | - | |
23.58 € | 1 | 9 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | 5.75 | M5×0.8 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 2.65 | 2.26 | 23000 | NA | 5 | 23 | - | - | ||
25.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 13 | 9 | 5.75 | M5×0.8 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 2.65 | 2.26 | 23000 | Disponible | 5 | 23 | - | - | |
20.77 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | 8 | M6 X 1 | - | Avec rainure d'entraînement | - | - | - | Monté sur support | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | - | - | - | - | - | ||
23.47 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | Disponible | 6 | 28 | - | - | ||
17.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | NA | 6 | 28 | - | - | |
23.47 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Avec trou hexagonal | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | Disponible | 6 | 28 | - | - | ||
15.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 16 | 11 | 8 | M6×1 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 4.05 | 4.2 | 19000 | NA | 6 | 28 | - | - | |
21.76 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe sphérique | 19 | 11 | 10 | M8 X 1.25 | - | Avec rainure d'entraînement | - | - | - | Monté sur support | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | - | - | - | - | - | ||
21.69 € | 1 | 11 jours | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | 10 | M8 X 1.25 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | NA | 8 | 32 | - | - | ||
25.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | 10 | M8 X 1.25 | - | Avec trou hexagonal | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | Disponible | 8 | 32 | - | - | ||
27.25 € | 1 | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 19 | 11 | 10 | M8 X 1.25 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | Disponible | 8 | 32 | - | - | ||
27.31 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 19 | 11 | 10 | M8 X 1.25 | - | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 4.75 | 5.4 | 15000 | Disponible | 8 | 32 | - | - | ||
23.58 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | 12 | M10 x 1.25 | - | Avec rainure d'entraînement | - | - | - | Monté sur support | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | - | - | - | - | - | ||
23.17 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe sphérique | 22 | 12 | 12 | M10 x 1.25 | - | - | - | NA | - | - | - | - | 6.65 | 16000 | Non fourni | 10 | - | - | - | ||
17.35 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | NA | 10 | 36 | - | - | ||
25.30 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 22 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | Disponible | 10 | 36 | - | - | ||
24.29 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | 12 | M10 x 1.25 | - | Avec rainure d'entraînement | - | - | - | Monté sur support | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | - | - | - | - | - | ||
21.32 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 26 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | NA | 10 | 36 | - | - | ||
31.57 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 26 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | Disponible | 10 | 36 | - | - | ||
18.69 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 26 | 12 | 12 | - | M10×1.25 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 5.3 | 6.65 | 12000 | NA | 10 | 36 | - | - | ||
28.76 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe sphérique | 30 | 14 | 15 | M12 X 1.5 | - | Avec rainure d'entraînement | - | - | - | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | - | - | - | - | - | ||
24.91 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe sphérique | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | ||
38.10 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Disponible | 12 | 40 | - | - | ||
25.71 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec trou hexagonal | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | ||
23.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | ||
27.55 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec trou hexagonal | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Disponible | 12 | 40 | - | - | ||
27.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Disponible | 12 | 40 | - | - | ||
25.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | |
34.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Disponible | 12 | 40 | - | - | ||
20.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | NA | 12 | 40 | - | - | |
28.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | 15 | - | M12 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 7.85 | 9.65 | 10000 | Disponible | 12 | 40 | - | - | ||
30.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | NA | 16 | 52 | - | - | ||
43.78 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1.5 | Avec trou hexagonal | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | Disponible | 16 | 52 | - | - | ||
37.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe sphérique | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | Disponible | 16 | 52 | - | - | |
25.54 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | NA | 16 | 52 | - | - | ||
32.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | 18 | - | M16 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 12.2 | 17.9 | 8000 | Disponible | 16 | 52 | - | - | ||
39.28 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 14 | 22.8 | 7000 | NA | 18 | 58 | - | - | ||
50.73 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | Avec trou hexagonal | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 14 | 22.8 | 7000 | Disponible | 18 | 58 | - | - | ||
50.73 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 14 | 22.8 | 7000 | Disponible | 18 | 58 | - | - | ||
28.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | Avec trou hexagonal | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 14 | 22.8 | 7000 | NA | 18 | 58 | - | - | |
28.57 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 14 | 22.8 | 7000 | NA | 18 | 58 | - | - | ||
38.59 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | 22 | - | M18×1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 14 | 22.8 | 7000 | Disponible | 18 | 58 | - | - | ||
49.64 € | 1 | 8 jours | - | Bague externe sphérique | 47 | 24 | 25 | M20 X 1.5 | - | Avec rainure d'entraînement | - | - | - | Monté sur support | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | ||
45.91 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | 25 | - | M20 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | NA | 20 | 66 | - | - | ||
65.20 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | 25 | - | M20 X 1.5 | Avec trou hexagonal | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | Disponible | 20 | 66 | - | - | ||
57.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | 25 | - | M20 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | Disponible | 20 | 66 | - | - | ||
41.21 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | 25 | - | M18×1.5 | Avec trou hexagonal | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | NA | 20 | 66 | - | - | ||
41.21 € | 1 | 5 jours | - | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | 25 | - | M18×1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | NA | 20 | 66 | - | - | ||
45.56 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | 25 | - | M20 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | Disponible | 20 | 66 | - | - | ||
53.28 € | 1 | 8 jours | - | Bague externe sphérique | 52 | 24 | 25 | M20 X 1.5 | - | Avec rainure d'entraînement | - | - | - | Monté sur support | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | - | - | - | - | - | ||
46.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | 25 | - | M20 X 1.5 | Avec rainure d'entraînement | [Acier au carbone] Acier au carbone | - | [Série métrique] Système métrique | Monté sur support | NA | 20.7 | 33.5 | 6000 | NA | 20 | 66 | - | - |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Type de poussoir de cames | Standard | Arbre | Disponible |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de rouleau
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur du rouleau C(mm)
Diamètre intérieur du galet suiveur F(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm)
Dimension nominale de la partie à vis goujon (détails)(mm)
Méthode de serrage
Matériau
Circonférence extérieure du rouleau
Normes de taille
Méthode de guidage des rouleaux
Bague interne
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Joint
Diamètre d1 du goujon(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles