Référence fabricant: NUKRT47X/3AS
Marque: NTN
Prix: 111.16 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NUKRT47X/3AS
Catégorie | Poussoir de cames | Type de rouleau | Bague externe cylindrique | D.E. du rouleau D(Ø) | 47 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du rouleau C(mm) | 25.5 | Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm) | M20 | Méthode de serrage | Avec rainure d'entraînement |
Matériau | Acier au carbone | Type de poussoir de cames | Standard | Normes de taille | Système métrique |
Arbre | Disponible | Méthode de guidage des rouleaux | Rouleau cylindrique à double rangée | Bague interne | NA |
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(kN) | 38.5 | Capacité de charge statique de base(N)(kN) | 48 | Vitesse de rotation admissible(tr/min) | 4000 |
Vous vous trouvez sur la page de Poussoirs de cames avec rouleaux cylindriques multi-rangées NUKRT-X, type à rouleau complet, le numéro d'article est le suivant: NUKRT47X/3AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NUKRT47X/3AS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles