Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course S(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Vis de montage nominale M | M12 | Vis de montage nominale [M] | 12 | Énergie absorbée max.(J) | 2.94 |
Type d'orifice | Orifice unique | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
Vitesse de collision max.(m/s) | 1.5 | Masse équivalente(kgf) | 30 | Valeur de force de résistance max.(N) | 1470 |
Force de retour de la tige de piston(N) | 9.81 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.8 |
Énergie absorbée par minute(J / min) | 98.1 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Bouchons d'embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles