Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A2M20N016FA |
A2M20N016SD |
A2M20S016FA-C |
A2M20S016SD-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Bouchons d'embout | Type de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 105 | NA | Forme d'embout, côté tige | |
157.38 € | 1 | 9 jours | 105 | NA | Type basique | ||
106.97 € | 1 | Disponible | 40 jours | 122 | Disponible | Forme d'embout, côté tige | |
170.42 € | 1 | 9 jours | 122 | Disponible | Type basique |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course S(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Vis de montage nominale M | M20 | Vis de montage nominale [M] | 20 | Énergie absorbée max.(J) | 25.5 |
Type d'orifice | Multi-orifices | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
Vitesse de collision max.(m/s) | 3 | Vitesse de collision min.(m/s) | 0.15 | Masse équivalente(kgf) | 200 |
Valeur de force de résistance max.(N) | 3610 | Force de retour de la tige de piston(N) | 35.3 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.8 | Énergie absorbée par minute(J / min) | 343 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Interrupteur | NA | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Bouchons d'embout
Type de support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles