Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W-A2M14N010 |
W-A2M14N010-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Bouchons d'embout | |
---|---|---|---|---|---|---|
113.60 € | 1 | 10 jours | 80 | NA | ||
87.54 € | 1 | 9 jours | 88 | Disponible |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course S(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Vis de montage nominale M | M14 | Vis de montage nominale [M] | 14 | Énergie absorbée max.(J) | 5.88 |
Type d'orifice | Multi-orifices irréguliers | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
Vitesse de collision max.(m/s) | 2 | Valeur de force de résistance max.(N) | 1820 | Force de retour de la tige de piston(N) | 9.81 |
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.8 | Énergie absorbée par minute(J / min) | 147 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Bouchons d'embout
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles