Amortisseurs de chocs (série W-A2M20)

Amortisseurs de chocs (série W-A2M20)
  • Remise sur volume
Small and lightweight analog-adjustable two-stage motion screw model shock absorber

[Features]
· Shock absorber adjusting absorbed energy.
· Front half of the stroke indicates the perforated and the latter half the single hole energy absorption property.
· Threading on the outer diameter makes handling just as easy as bolt attachment.
· Compact but absorbs shock very flexibly.
・Suitable for air cylinder shock absorption.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W-A2M20N016SD
W-A2M20S016SD-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Bouchons d'embout

127.19 €

1 9 jours 110NA

113.67 €

1 Disponible 9 jours 127Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Course S(mm) 16
Vis de montage nominale M M20 Vis de montage nominale [M] 20 Énergie absorbée max.(J) 29.4
Type d'orifice Multi-orifices irréguliers Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier
Vitesse de collision max.(m/s) 2 Valeur de force de résistance max.(N) 4900 Force de retour de la tige de piston(N) 18
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Désalignement angulaire admissible(deg) ±2.8 Énergie absorbée par minute(J / min) 343
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique