Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.79 € | 1 | 17 jours | 157 | 10 | M12 | 100 | 28 | 111~115 | NA | ||
213.79 € | 1 | 17 jours | 157 | 10 | M16 | 100 | 28 | 111~115 | NA | ||
213.79 € | 1 | 17 jours | 159 | 20 | M12 | 100 | 28 | 111~115 | NA | ||
213.79 € | 1 | 17 jours | 159 | 20 | M16 | 100 | 28 | 111~115 | NA | ||
213.79 € | 1 | 17 jours | 162 | 30 | M12 | 100 | 28 | 111~115 | Disponible | ||
213.79 € | 1 | 17 jours | 162 | 30 | M16 | 100 | 28 | 111~115 | Disponible | ||
237.30 € | 1 | Disponible | 17 jours | 177 | 10 | M12 | 125 | 32 | 117~131 | NA | |
237.30 € | 1 | 9 jours | 177 | 10 | M16 | 125 | 32 | 117~131 | NA | ||
237.30 € | 1 | 17 jours | 180 | 20 | M12 | 125 | 32 | 117~126 | NA | ||
237.30 € | 1 | 17 jours | 180 | 20 | M16 | 125 | 32 | 117~126 | NA | ||
237.30 € | 1 | 17 jours | 182 | 30 | M12 | 125 | 32 | 117~123 | Disponible | ||
237.30 € | 1 | 17 jours | 182 | 30 | M16 | 125 | 32 | 117~123 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser / Avec amortisseur | Propriétés | Antistatique | Plage de charge(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Avec butée de rotation | Matériau de la roue | Uréthane | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique |
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère |
Butée | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles