Roulette pivotante P, modèle à plaque

Roulette pivotante P, modèle à plaque
A resin dual wheel type caster that is suitable for use in indoor facilities such as mainly for office equipment.

[Features]
· A dual wheel caster used for various applications such as furniture, shop appliances, and copy machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-50G
P-50HG
P-60G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

4.53 €

1 7 jours 6535.01~80.0060504946Charge légère / moyenne

5.40 €

1 7 jours 6580.01~140.00100504946Charge moyenne

8.25 €

1 7 jours 7980.01~140.00100605555Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Butée NA Matériau de la roue Nylon
Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile Matériau du raccord Résine Type à trou de montage Trous ronds (3 trous)
Application Affichage d'installations commerciales / Étagère en acier, ameublement en bois Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm) 40 Roulements de roue NA

Assistance technique