• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccordements en Y, partie filetée SUS304

Pour raccords de tuyaux en environnement propre, modèle PP, raccordements en Y, partie filetée SUS304
  • Remise sur volume
PP resin is utilized for the main body material, which makes it ideal for clean environments.

[Features]
· The main body utilizes PP resin, which is suitable for clean environments.
· PP or SUS304 can be selected for the thread section.
· EPDM is utilized in the seal. Other selectable options include FKM and NBR.
· No oil specification.
· The plastic body is transparent to allow visual observation of the flowing liquid.
· Selectable from two packaging specifications: normal and cleanroom packaging to match the specific application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPX4-01SUS
PPX4-02SUS
PPX4-M5SUS
PPX6-01SUS
PPX6-01SUS-TP
PPX6-02SUS
PPX6-02SUS-TP
PPX6-03SUS
PPX6-03SUS-TP
PPX6-M5SUS
PPX8-01SUS
PPX8-01SUS-TP
PPX8-02SUS
PPX8-02SUS-TP
PPX8-03SUS
PPX8-03SUS-TP
PPX10-02SUS
PPX10-02SUS-TP
PPX10-03SUS
PPX10-03SUS-TP
PPX12-03SUS
PPX12-04SUS
PPX12-04SUS-TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1 Spécifications du joint de la pièce filetée

12.34 €

1 Disponible 5 jours 104R1/8Spécifications standard

13.73 €

1 10 jours -4R1/4Spécifications standard

12.70 €

1 10 jours -4MM5×0.8Spécifications standard

13.79 €

1 Disponible 5 jours 106R1/8Spécifications standard

14.25 €

1 11 jours -6R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

14.69 €

1 Disponible 5 jours 106R1/4Spécifications standard

15.17 €

1 11 jours -6R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

15.05 €

1 10 jours -6R3/8Spécifications standard

15.53 €

1 11 jours -6R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

14.16 €

1 10 jours -6MM5×0.8Spécifications standard

15.05 €

1 Disponible 5 jours 108R1/8Spécifications standard

15.53 €

1 11 jours -8R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

15.08 €

1 Disponible 5 jours 108R1/4Spécifications standard

15.56 €

1 11 jours -8R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

15.64 €

1 Disponible 5 jours 108R3/8Spécifications standard

16.12 €

1 11 jours -8R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

17.63 €

1 Disponible 5 jours 1010R1/4Spécifications standard

18.11 €

1 11 jours -10R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

17.49 €

1 Disponible 5 jours 1010R3/8Spécifications standard

17.97 €

1 11 jours -10R3/8Spécifications du ruban d'étanchéité

23.23 €

1 Disponible 5 jours 1012R3/8Spécifications standard

23.34 €

1 10 jours -12R1/2Spécifications standard

23.83 €

1 11 jours -12R1/2Spécifications du ruban d'étanchéité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Résine PP Application Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs Matériau du joint EPDM
Montage par vis, raccordement Raccord en Y Température de fonctionnement(°C) 0::80 Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique