Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, coude à 45°

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, coude à 45°
  • Remise sur volume
A rich assortment of one-touch fittings for general piping.

[Features]
· One-touch fitting for one-touch fitting general pneumatic pipes for general pneumatic piping.
· Varied lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is enabled.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLH8-01
PLH8-01W
PLH8-02
PLH8-03
PLH8-03W
PLH10-01
PLH10-02
PLH10-03
PLH10-03W
PLH10-04
PLH12-02
PLH12-03
PLH12-04
PLH12-04W
PLH16-03
PLH16-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Filetage nominal 1 Couleur d'aspect

2.99 €

1 Jour même

Stock

81/8Spécifications standard

2.92 €

1 Jour même

Stock

81/8Spécification gris clair

3.05 €

10 6 jours 81/4Spécifications standard

3.27 €

1 Disponible 5 jours 83/8Spécifications standard

3.07 €

10 11 jours 83/8Spécification gris clair

3.81 €

10 16 jours 101/8Spécifications standard

4.00 €

10 Disponible 6 jours 101/4Spécifications standard

4.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

103/8Spécifications standard

3.89 €

10 11 jours 103/8Spécification gris clair

4.62 €

10 11 jours 101/2Spécifications standard

8.36 €

10 12 jours 121/4Spécifications standard

9.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

123/8Spécifications standard

5.63 €

10 11 jours 121/2Spécifications standard

5.10 €

10 11 jours 121/2Spécification gris clair

10.35 €

10 5 jours 163/8Spécifications standard

11.08 €

1 Disponible 5 jours 161/2Spécifications standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Montage par vis, sens Coude Coudes Coude à 45°
Température de fonctionnement(°C) 0::60 Types de vis de raccord 1 R Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique