Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, douille coudée à 45°

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, douille coudée à 45°
  • Remise sur volume
A rich assortment of one-touch fittings for general piping.

[Features]
· One-touch fitting for one-touch fitting general pneumatic pipes for general pneumatic piping.
· Varied lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Enables centralized piping.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLHJ8
PLHJ10
PLHJ12
PLHJ12W
PLHJ16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable
(mm)
Couleur d'aspect

3.59 €

10 12 jours 88Spécifications standard

4.42 €

10 12 jours 1010Spécifications standard

5.26 €

10 12 jours 1212Spécifications standard

5.57 €

10 11 jours 1212Spécification gris clair

6.71 €

10 Disponible 5 jours 1616Spécifications standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Douilles, réducteurs Douille coudée à 45° Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique