Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTJ4-01 |
PTJ4-M5 |
PTJ6-01 |
PTJ6-02 |
PTJ6-M5 |
PTJ8-01 |
PTJ8-02 |
PTJ8-03 |
PTJ10-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | R | 1/8 | 4 | |
4.45 € | 1 | 5 jours | M | M5×0.8 | 4 | ||
4.64 € | 1 | 5 jours | R | 1/8 | 6 | ||
5.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | R | 1/4 | 6 | |
4.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M | M5×0.8 | 6 | |
5.10 € | 1 | 5 jours | R | 1/8 | 8 | ||
5.34 € | 1 | 5 jours | R | 1/4 | 8 | ||
5.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | R | 3/8 | 8 | |
5.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | R | 3/8 | 10 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard / mini | Autres formes | PTJ |
Température de fonctionnement(°C) | 0::60 | Couleur d'aspect | Spécifications standard | Spécifications du lot | Spécifications de lot standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles