Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, raccords unions A

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, raccords unions A
  • Remise sur volume
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Rich lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is supported.
· Light gray and clean room packaged types are available as options.
· Clean room packaging specification uses fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PAU4
PAU6
PAU6W
PAU8
PAU8W
PAU10
PAU10W
PAU12
PAU12W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Couleur d'aspect

3.36 €

1 5 jours 4Spécifications standard

3.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Spécifications standard

3.55 €

10 11 jours 6Spécification gris clair

4.20 €

1 Jour même

Stock

8Spécifications standard

4.06 €

10 11 jours 8Spécification gris clair

4.62 €

10 5 jours 10Spécifications standard

4.62 €

10 11 jours 10Spécification gris clair

6.83 €

1 Jour même

Stock

12Spécifications standard

6.60 €

10 11 jours 12Spécification gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. identique Raccord-union A Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique