Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale longs, douille coudée

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale longs, douille coudée
  • Remise sur volume
Many types of one-touch fittings for standard pipe.

[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Can change the take-off angle of the resin body after mounting.
· Various products available.
· Centralized piping is enabled.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLLJ1/2
PLLJ1/4
PLLJ3/8
PLLJ4
PLLJ4W
PLLJ5/16
PLLJ6
PLLJ6W
PLLJ8
PLLJ8W
PLLJ10
PLLJ10W
PLLJ12
PLLJ12W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable
(mm)
Couleur d'aspect

6.04 €

10 11 jours -12.712.7Spécifications standard

4.14 €

10 11 jours -6.356.35Spécifications standard

5.70 €

10 11 jours -9.539.53Spécifications standard

3.33 €

1 Disponible 5 jours 1044Spécifications standard

3.59 €

10 11 jours -44Spécification gris clair

4.68 €

10 11 jours -7.947.94Spécifications standard

3.73 €

1 5 jours 1066Spécifications standard

4.06 €

10 11 jours -66Spécification gris clair

4.15 €

1 5 jours 1088Spécifications standard

4.68 €

10 11 jours -88Spécification gris clair

4.82 €

1 Disponible 5 jours 101010Spécifications standard

5.70 €

10 11 jours -1010Spécification gris clair

5.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

101212Spécifications standard

7.00 €

10 11 jours -1212Spécification gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Douilles, réducteurs Douilles coudées longues Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique