Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, type mini, manchons de raccords d'extension

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, type mini, manchons de raccords d'extension
[Features]
· Ultra-small single-action fitting for general pneumatic pipes.
· Reduced volume size of 40% over the standard type.
· Elliptical release ring allows easy tube release.
· The φ1.8 mm type is an industry-first ultra-small single-action type.
· Ideal for piping, including with small actuators.
· Light gray types, and clean room packaged types are also available.
· Clean room packaging types use fluorinated grease for the grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF01-M3M
PFM5-M3M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à vis Filetage nominal

0.59 €

10 10 jours R1/8

0.56 €

10 12 jours MM5×0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord vissé Forme de connexion filetage <=> filetage Manchon Matériau Laiton
Types de vis, côté petit diamètre M Filetage nominal, côté petit diamètre M3 x 0.5 Spécifications du lot Spécifications de lot standard
Température ambiante(°C) 0-60 Fluides utilisables Air Couleur d'aspect Spécifications standard

Assistance technique