• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccords de tuyaux antistatiques EG, droits

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC3-M5MEG
PC4-01EG
PC4-02EG
PC4-M5EG
PC4-M6EG
PC6-01EG
PC6-02EG
PC6-03EG
PC6-M5EG
PC6-M6EG
PC8-01EG
PC8-02EG
PC8-03EG
PC10-02EG
PC10-03EG
PC12-03EG
PC12-04EG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1

2.54 €

10 11 jours 3MM5×0.8

1.68 €

10 5 jours 4R1/8

3.33 €

10 10 jours 4R1/4

2.35 €

10 5 jours 4MM5×0.8

3.10 €

10 10 jours 4MM6×1

2.04 €

10 5 jours 6R1/8

2.18 €

10 5 jours 6R1/4

4.75 €

10 10 jours 6R3/8

2.55 €

10 5 jours 6MM5×0.8

3.56 €

10 10 jours 6MM6×1

3.58 €

10 10 jours 8R1/8

3.59 €

10 10 jours 8R1/4

4.51 €

10 10 jours 8R3/8

4.47 €

10 10 jours 10R1/4

5.00 €

10 10 jours 10R3/8

3.95 €

10 10 jours 12R3/8

8.00 €

10 10 jours 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques Montage par vis, sens Droit
Température de fonctionnement(°C) 0::40

Assistance technique