• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord coudé contre les éclats

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord coudé contre les éclats
[Features]
· Flame retardant resin is used.
· Sputter resistance property (spark) is superior (V-0 equivalent*).
· *About .UL94 V-0: Standard enacted by an American private test institution (established by an American fire underwriter) which ranks self-extinguishing materials based on four levels: V-0, V-1, V-2, and HB, where V-0 is the most difficult rank to achieve.
· Equipped with release ring cover.
· Prevents operation failure of release ring caused by sputtering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PV4V-0
PV6V-0
PV8V-0
PV10V-0
PV12V-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

3.87 €

10 11 jours 44

3.66 €

1 5 jours 66

3.95 €

1 5 jours 88

6.04 €

10 10 jours 1010

7.13 €

10 11 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) Application Résistance aux projections Raccord union, diam. identique Raccord-union coudé
Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique