Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Laiton en T

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Laiton en T
The main body and release ring are made of brass for superior flame retardance and sputtering resistance.

[Features]
· Available sealing rubber materials include HNBR, FKM, and NBR.
· Ideal for environments where exposure to sparks may occur.
· Release ring made of brass offers excellent flame retardance and sputter resistance.
Cover type prevents sputtering inside the fitting and dust intrusion.
· An optional spatter cover shuts out fine sparks.
· By placing a release ring cover (CS), sold separately, sparks that penetrate through the gap between the release ring and the tube can not get close

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB4-01
KB4-01-F
KB4-02
KB4-02-F
KB4-M5
KB4-M5-F
KB6-01
KB6-01-F
KB6-02
KB6-02-F
KB6-03
KB6-03-F
KB6-M5
KB6-M5-F
KB8-01
KB8-01-F
KB8-02
KB8-02-F
KB8-03
KB8-03-F
KB10-01
KB10-01-F
KB10-02
KB10-02-F
KB10-03
KB10-03-F
KB10-04
KB10-04-F
KB12-02
KB12-02-F
KB12-03
KB12-03-F
KB12-04
KB12-04-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1

7.56 €

10 12 jours 0~1004R1/8

8.33 €

10 12 jours 0~1204R1/8

7.92 €

10 12 jours 0~1004R1/4

8.68 €

10 12 jours 0~1204R1/4

8.11 €

10 12 jours 0~1004MM5×0.8

8.96 €

10 12 jours 0~1204MM5×0.8

10.97 €

10 12 jours 0~1006R1/8

9.52 €

10 12 jours 0~1206R1/8

11.84 €

10 12 jours 0~1006R1/4

9.87 €

10 12 jours 0~1206R1/4

13.35 €

10 12 jours 0~1006R3/8

10.43 €

10 12 jours 0~1206R3/8

9.12 €

10 25 jours 0~1006MM5×0.8

10.18 €

10 12 jours 0~1206MM5×0.8

12.64 €

10 12 jours 0~1008R1/8

11.02 €

10 12 jours 0~1208R1/8

13.10 €

10 12 jours 0~1008R1/4

11.14 €

10 12 jours 0~1208R1/4

14.63 €

10 12 jours 0~1008R3/8

11.81 €

10 12 jours 0~1208R3/8

12.17 €

10 12 jours 0~10010R1/8

14.53 €

10 12 jours 0~12010R1/8

17.72 €

10 12 jours 0~10010R1/4

14.83 €

10 12 jours 0~12010R1/4

18.33 €

10 12 jours 0~10010R3/8

14.99 €

10 12 jours 0~12010R3/8

20.48 €

10 12 jours 0~10010R1/2

15.47 €

10 12 jours 0~12010R1/2

14.77 €

10 12 jours 0~10012R1/4

18.63 €

10 12 jours 0~12012R1/4

14.81 €

10 12 jours 0~10012R3/8

18.67 €

10 12 jours 0~12012R3/8

15.31 €

10 12 jours 0~10012R1/2

19.17 €

10 12 jours 0~12012R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Laiton Application Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur Montage par vis, raccordement Raccord en T

Assistance technique