Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Température de fonctionnement (°C) | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 10 | 5 jours | - | 0~100 | 4 | R | 1/8 | ||
3.21 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 4 | R | 1/8 | ||
3.14 € | 10 | 5 jours | - | 0~100 | 4 | R | 1/4 | ||
3.44 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 4 | R | 1/4 | ||
3.28 € | 10 | 12 jours | - | 0~100 | 4 | M | M5×0.8 | ||
3.66 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 4 | M | M5×0.8 | ||
3.50 € | 10 |
Jour même
Stock | - | 0~100 | 6 | R | 1/8 | ||
3.78 € | 10 | 5 jours | - | 0~120 | 6 | R | 1/8 | ||
3.50 € | 10 | 5 jours | - | 0~100 | 6 | R | 1/4 | ||
3.91 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 6 | R | 1/4 | ||
3.78 € | 10 | 5 jours | - | 0~100 | 6 | R | 3/8 | ||
4.15 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 6 | R | 3/8 | ||
3.69 € | 10 | 12 jours | - | 0~100 | 6 | M | M5×0.8 | ||
4.17 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 6 | M | M5×0.8 | ||
3.72 € | 10 | 5 jours | 10 | 0~100 | 8 | R | 1/8 | ||
4.30 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 8 | R | 1/8 | ||
3.70 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | 0~100 | 8 | R | 1/4 | |
4.30 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 8 | R | 1/4 | ||
4.08 € | 10 | 5 jours | - | 0~100 | 8 | R | 3/8 | ||
4.62 € | 10 | 14 jours | - | 0~120 | 8 | R | 3/8 | ||
4.33 € | 10 | 5 jours | - | 0~100 | 10 | R | 1/8 | ||
5.34 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 10 | R | 1/8 | ||
4.64 € | 10 |
Jour même
Stock | 10 | 0~100 | 10 | R | 1/4 | ||
5.43 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 10 | R | 1/4 | ||
4.71 € | 10 |
Jour même
Stock | - | 0~100 | 10 | R | 3/8 | ||
5.56 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 10 | R | 3/8 | ||
5.12 € | 10 | 5 jours | - | 0~100 | 10 | R | 1/2 | ||
6.07 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 10 | R | 1/2 | ||
7.11 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 12 | R | 1/4 | ||
5.48 € | 10 | 5 jours | - | 0~100 | 12 | R | 3/8 | ||
7.14 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 12 | R | 3/8 | ||
5.74 € | 10 | 5 jours | - | 0~100 | 12 | R | 1/2 | ||
7.45 € | 10 | 12 jours | - | 0~120 | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Résistance aux projections / Résistant à la chaleur |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles