• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour les raccords six pans creux droits SUS316 résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSOC6-01-TP
SSOC6-M5
SSOC8-02-TP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1 Spécifications du joint de la pièce filetée

15.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

6R1/8Spécifications du ruban d'étanchéité

15.95 €

1 Disponible 5 jours 6MM5×0.8Spécifications standard

18.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

8R1/4Spécifications du ruban d'étanchéité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Sens de montage par vis Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Application Pour les milieux agressifs / corrosifs / Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Contrôle la température du moule / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures Matériau du filetage Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Température de fonctionnement(°C) -15::120 Spécifications du lot Spécifications de lot standard Spécifications du lubrifiant Spécifications, sans lubrification

Assistance technique