• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour les raccords en T des raccords SUS304 résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PE4SUS
PE6SUS
PE8SUS
PE10SUS
PE12SUS
PE16SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

35.64 €

1 11 jours 44

38.98 €

1 5 jours 66

51.91 €

1 12 jours 88

56.88 €

1 12 jours 1010

63.01 €

1 11 jours 1212

75.75 €

1 11 jours 1616

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Application Standard / mini / Pour les milieux agressifs / corrosifs Raccord union, diam. identique Raccords-unions en T Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique