Pour les raccords unions de séparation des raccords SUS316 résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSM10

Référence pièce
SSM10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.36 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Application Pour les milieux agressifs / corrosifs / Dissipation de l'électricité et propriétés antistatiques / Contrôle la température du moule / Résistant à la chaleur / Résistance aux basses températures Raccord union, diam. identique Raccord-union de séparation
Température de fonctionnement(°C) -15::120 D.E. 1 de tuyau applicable(φ) 10 Spécifications du lot Spécifications de lot standard
Spécifications du lubrifiant Spécifications, sans lubrification

Assistance technique