Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPVX4-01 |
SPVX4-02 |
SPVX4-M5 |
SPVX4-M6 |
SPVX6-01 |
SPVX6-02 |
SPVX6-03 |
SPVX6-M5 |
SPVX6-M6 |
SPVX8-01 |
SPVX8-02 |
SPVX8-03 |
SPVX10-01 |
SPVX10-02 |
SPVX10-03 |
SPVX10-04 |
SPVX12-02 |
SPVX12-03 |
SPVX12-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07 € | 1 | 11 jours | 4 | R | 1/8 | ||
19.03 € | 1 | 11 jours | 4 | R | 1/4 | ||
16.98 € | 1 | 11 jours | 4 | M | M5×0.8 | ||
17.23 € | 1 | 11 jours | 4 | M | M6×1 | ||
19.67 € | 1 | 11 jours | 6 | R | 1/8 | ||
20.85 € | 1 | 11 jours | 6 | R | 1/4 | ||
23.69 € | 1 | 11 jours | 6 | R | 3/8 | ||
19.48 € | 1 | 11 jours | 6 | M | M5×0.8 | ||
19.64 € | 1 | 11 jours | 6 | M | M6×1 | ||
22.46 € | 1 | 11 jours | 8 | R | 1/8 | ||
22.77 € | 1 | 11 jours | 8 | R | 1/4 | ||
25.51 € | 1 | 11 jours | 8 | R | 3/8 | ||
28.51 € | 1 | 11 jours | 10 | R | 1/8 | ||
29.13 € | 1 | 11 jours | 10 | R | 1/4 | ||
29.44 € | 1 | 11 jours | 10 | R | 3/8 | ||
35.78 € | 1 | 11 jours | 10 | R | 1/2 | ||
39.04 € | 1 | 11 jours | 12 | R | 1/4 | ||
39.31 € | 1 | 11 jours | 12 | R | 3/8 | ||
40.10 € | 1 | 11 jours | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Montage par vis, raccordement | Coude tripode | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles