Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPAX4-01 |
SPAX4-02 |
SPAX4-M5 |
SPAX4-M6 |
SPAX6-01 |
SPAX6-02 |
SPAX6-03 |
SPAX6-M5 |
SPAX6-M6 |
SPAX8-01 |
SPAX8-02 |
SPAX8-03 |
SPAX10-01 |
SPAX10-02 |
SPAX10-03 |
SPAX10-04 |
SPAX12-02 |
SPAX12-03 |
SPAX12-04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Types de vis de raccord 1 | Filetage nominal 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.26 € | 1 |
Jour même
Stock | - | 4 | R | 1/8 | ||
19.03 € | 1 | 11 jours | - | 4 | R | 1/4 | ||
16.98 € | 1 | 11 jours | - | 4 | M | M5×0.8 | ||
17.23 € | 1 | 11 jours | - | 4 | M | M6×1 | ||
20.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | R | 1/8 | |
20.84 € | 1 | 11 jours | - | 6 | R | 1/4 | ||
23.69 € | 1 | 11 jours | - | 6 | R | 3/8 | ||
19.50 € | 1 | 11 jours | - | 6 | M | M5×0.8 | ||
19.67 € | 1 | 11 jours | - | 6 | M | M6×1 | ||
22.46 € | 1 | 11 jours | - | 8 | R | 1/8 | ||
22.75 € | 1 | 11 jours | - | 8 | R | 1/4 | ||
25.52 € | 1 | 11 jours | - | 8 | R | 3/8 | ||
28.52 € | 1 | 11 jours | - | 10 | R | 1/8 | ||
29.13 € | 1 | 11 jours | - | 10 | R | 1/4 | ||
29.46 € | 1 | 5 jours | - | 10 | R | 3/8 | ||
35.79 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | R | 1/2 | ||
39.06 € | 1 | 11 jours | - | 12 | R | 1/4 | ||
39.32 € | 1 | 11 jours | - | 12 | R | 3/8 | ||
40.13 € | 1 | 11 jours | - | 12 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Embranchement de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard / mini | Montage par vis, raccordement | Embranchement coudé | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Types de vis de raccord 1
Filetage nominal 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles