Pour les raccords unions droits des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les raccords unions droits des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPU4
SPU6
SPU8
SPU10
SPU12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

10.49 €

1 12 jours 44

12.14 €

1 12 jours 66

13.69 €

1 5 jours 88

16.99 €

1 12 jours 1010

21.07 €

1 10 jours 1212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Raccord union, diam. identique Raccord-union droit Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique