Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AKC08-ID06B01 |
AKC08-ID06B02 |
AKC08-ID09B01 |
AKC08-ID09B02 |
AKC10-ID06B01 |
AKC10-ID06B02 |
AKC10-ID06B03 |
AKC10-ID06B04 |
AKC10-ID09B01 |
AKC10-ID09B02 |
AKC10-ID09B03 |
AKC10-ID09B04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal 1 | Diam. embouchure (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.72 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/8 | 4.5 | ||
10.94 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/4 | 4.5 | ||
11.39 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/8 | 5.3 | ||
11.59 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/4 | 6 | ||
11.98 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/8 | 4.5 | ||
12.18 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/4 | 4.5 | ||
12.42 € | 1 | 12 jours | 10 | 3/8 | 4.5 | ||
12.92 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/2 | 4.5 | ||
12.46 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/8 | 4.5 | ||
12.67 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/4 | 7 | ||
12.92 € | 1 | 12 jours | 10 | 3/8 | 7 | ||
13.40 € | 1 | 12 jours | 10 | 1/2 | 6 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Contrôle la température du moule / Résistant à la chaleur | Montage par vis, sens | Droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::120 | D.E. 1 de tuyau applicable(φ) | 6.3 | Types de vis de raccord 1 | R |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal 1
Diam. embouchure(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles